|
HSL 2.0-Framework
Beschreibung des Frameworks
|
| ▼Nhsl20_4 | |
| ▼Chsl20_4 | Package |
| CBaseModule | Basis-Klasse für einen HSL 2.0-Baustein |
| CFramework | Bildet alle Framework-Funktionalitäten ab |
| CLogger | Protokollierung |
| ▼Nhsl20_4_crypto | |
| ▼Chsl20_4_crypto | Klassen zur Verschlüsselung und Hash-Erzeugung |
| CAESCipher | Klasse zur Verschlüssung von Daten mittels AES |
| CMD5Hash | Klasse zur Erzeugung eines MD5-Hashs |
| CSHA1Hash | Klasse zur Erzeugung eine SHA-1-Hashwerts |
| CSHA2Hash | Klasse zur Erzeugung eine SHA-2-Hashwerts |
| ▼Nhsl20_4_debug_page | |
| ▼Chsl20_4_debug_page | Package für Zugriff auf die Debug-Seite des HS/FS |
| CSection | Zugriff auf die Debug-Seite des HS/FS |
| ▼Nhsl20_4_http_client | |
| ▼Chsl20_4_http_client | Klassen zum Abrufen von Daten per HTTP |
| CClient | Alle Methoden des HTTP-Clients |
| CResponse | HTTP-Client-Response |
| ▼Nhsl20_4_http_server | |
| ▼Chsl20_4_http_server | Klassen zum Bereitstellen eines HTTP-Servers |
| CRequest | HTTP-Requests |
| CResponse | HTTP-Response |
| CServer | Alle Methoden des HTTP-Servers |
| ▼Nhsl20_4_tcp | |
| ▼Chsl20_4_tcp | Klassen zum Erzeugen von TCP-Verbindungen |
| CClient | Alle Methoden des TCP-Clients |
| ▼Nhsl20_4_timer | |
| ▼Chsl20_4_timer | Klassen zur Bereitstellung von Zeitgebern |
| CInterval | Alle Methoden des Intervall-Objekts |
| CTimer | Alle Methoden des Timer-Objekts |
| ▼Nhsl20_4_udp | |
| ▼Chsl20_4_udp | Klassen zur Kommunikation per UDP |
| CBroadcast | Alle Methoden für die Kommunikation per UDP-Broadcast |
| CMulticast | Alle Methoden für die Kommunikation per UDP-Multicast |
| CUdpBase | Basisklasse für UDP-Kommunikation |
| CUnicast | Alle Methoden für die Kommunikation per UDP-Unicast |
1.8.13